Menu Vyhledávání

Madla oblouková – plastová

Skladem

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.
.

Produktová řada: SR5587, SR5586

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Materiál rukojeti Způsob montáže Barva rukojeti Celková výška Koupit
2,0251 Kč - 2,0251 Kč 100 Skladem
M8
17.0 mm
polyamid
Otvor
8.5 mm
264,5786 Kč - 308,3853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
140.0 mm
polyamid
pomocí šroubů
černá
50.0 mm
196,0819 Kč - 284,0617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
146.0 mm
polyamid
Threaded Insert
černá
42.0 mm
95,47 Kč - 111,025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
35.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
šedá
27.0 mm
342,9446 Kč - 850,3656 Kč 34 Skladem
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
50.0 mm
1,8671 Kč - 1,8671 Kč 32 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč 2858 Skladem
M6
15.0 mm
polyamid
Otvor
9.5 mm
173,3599 Kč - 192,4482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
114.0 mm
PA GF
pomocí šroubů
šedá
33.0 mm
190,7774 Kč - 487,896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
126.0 mm
PA GF
Push Fit
černá
43.0 mm
63,2541 Kč - 63,2541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
145.0 mm
polyamid
Plain
černá
40.0 mm
433,249 Kč - 784,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
56.0 mm
145,0506 Kč - 175,9604 Kč 23 Skladem
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
35.0 mm
274,2979 Kč - 703,7686 Kč 66 Skladem
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
238,5674 Kč - 277,5338 Kč 256 Skladem
Non Threaded
112.4 mm
PPN
čep s vnějším závitem
černá
25.0 mm
444,7608 Kč - 518,7153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
174.0 mm
PPN
čep s vnějším závitem
černá
39.0 mm
10273715 106,2565 Kč - 123,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
63.5 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
95,47 Kč - 111,025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
35.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
117,1867 Kč - 135,6861 Kč 2 Skladem
M2
86.0 mm
polyamid 6
čep s vnějším závitem
černá
27.0 mm
170,9931 Kč - 439,252 Kč 50 Skladem
Non Threaded
126.0 mm
PA GF
Push Fit
černá
43.0 mm
273,1551 Kč - 700,8362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
černá
41.0 mm
  • z/ze 3
Krytky šroubů a matic M8 polyamid žlutá

10260661

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Rukojeti navlékací 120.0 mm M5 polyamid černá

10273760

Cenové rozmezí
308,3853 Kč - 264,5786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    madlo můstkové
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 polyamid černá

10260531

Cenové rozmezí
284,0617 Kč - 196,0819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Celková délka
    146.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 šedá

10273692

Cenové rozmezí
111,025 Kč - 95,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 černá

10259214

Cenové rozmezí
850,3656 Kč - 342,9446 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Krytky šroubů a matic M6 polyamid žlutá

10260586

Cenové rozmezí
1,8671 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
Krytky šroubů a matic M6 9.5 mm 15.0 mm polyamid šedá

10260623

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
2858 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
madlo můstkové 93.5 mm Non Threaded PA GF šedá

10187968

Cenové rozmezí
192,4482 Kč - 173,3599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Barva rukojeti
    šedá
  • Materiál rukojeti
    PA GF
Madla šikmá 108.0 mm Non Threaded PA GF černá

10259146

Cenové rozmezí
487,896 Kč - 190,7774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    PA GF
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 polyamid černá

10260494

Cenové rozmezí
63,2541 Kč - 63,2541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    145.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    145.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 černá

10259191

Cenové rozmezí
784,4542 Kč - 433,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukojeti navlékací 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10260517

Cenové rozmezí
175,9604 Kč - 145,0506 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    119.5 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    93.4 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková délka
    119.5 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    polyamid
Rukojeti navlékací 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 černá

10259160

Cenové rozmezí
703,7686 Kč - 274,2979 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukojeti navlékací 89.9 mm Non Threaded PPN černá

10273739

Cenové rozmezí
277,5338 Kč - 238,5674 Kč

Skladové zásoby
256 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    3.2 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    89.9 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celková délka
    112.4 mm
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 138.0 mm Non Threaded PPN černá

10273753

Cenové rozmezí
518,7153 Kč - 444,7608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    174.0 mm
  • Šířka základny
    5.1 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    138.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková délka
    174.0 mm
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 černá

10273715

Cenové rozmezí
123,3627 Kč - 106,2565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Rukojeti navlékací 28.5 mm M2 polyamid 6 černá

10273708

Cenové rozmezí
111,025 Kč - 95,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
Rukojeti navlékací M2 86.0 mm 2.4 mm polyamid 6

10389829

Cenové rozmezí
135,6861 Kč - 117,1867 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    86.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid 6
  • Provedení rukojeti
    madlo
Madla šikmá 108.0 mm Non Threaded PA GF černá

10259153

Cenové rozmezí
439,252 Kč - 170,9931 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Materiál tyčové koncovky
    PA GF
  • Barva rukojeti
    černá
Rukojeti navlékací 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 černá

10259177

Cenové rozmezí
700,8362 Kč - 273,1551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6