Menu Vyhledávání

Madla oblouková – kovová

Skladem

Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.

Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.

  • Materiál: ocel, tlakově litý zinek, hliník, nerezová ocel
  • Barva: černá, přírodní, šedá, stříbrná

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
991,5673 Kč - 991,5673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
56,7809 Kč - 88,3257 Kč 9 Skladem
66,9908 Kč - 104,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47,8023 Kč - 66,9232 Kč 3 Skladem
M4
zinek tlakově litý
čep s vnějším závitem
21,6161 Kč - 24,0179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel
montáž zezadu
133,5585 Kč - 207,7575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
104,8977 Kč - 146,8568 Kč 123 Skladem
20064730 200,4052 Kč - 280,5673 Kč 1 Skladem
20123499 281,0527 Kč - 393,4738 Kč 24 Skladem
81,5725 Kč - 126,8906 Kč 242 Skladem
182,9015 Kč - 284,5134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105,2021 Kč - 163,6474 Kč 24 Skladem
35,9208 Kč - 55,8769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
zinek tlakově litý
čep s vnějším závitem
1 804,1928 Kč - 1 804,1928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Insert
1 985,1075 Kč - 1 985,1075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel nerezavějící
Threaded Insert
12 130,9747 Kč - 12 130,9747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
ocel nerezavějící
Front Mount
835,3772 Kč - 1 617,3443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hliník
Threaded Insert
796,3805 Kč - 1 545,6394 Kč 5 Skladem
M6 x 12
867,9932 Kč - 930,5282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 12
1 912,9908 Kč - 2 050,0671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 14
  • z/ze 6
Rukojeti ve tvaru U M6 195.0 mm 25.0 mm Electro Plated Stainless Steel

10271889

Cenové rozmezí
991,5673 Kč - 991,5673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    195.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Madlo průmyslové 55.0 mm

20121501

Cenové rozmezí
88,3257 Kč - 56,7809 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madlo průmyslové 55.0 mm

20121525

Cenové rozmezí
104,2077 Kč - 66,9908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    500.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madlo průmyslové 28.5 mm 117.0 mm zinek tlakově litý

20121471

Cenové rozmezí
66,9232 Kč - 47,8023 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava rukojeti
    práškově lakováno
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Strojní rukojeť
  • Tvar rukojeti
    Klenuté
Madlo průmyslové 100.0 mm M5 ocel

20053536

Cenové rozmezí
24,0179 Kč - 21,6161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Povrchová úprava rukojeti
    pochromováno
  • Tvar rukojeti
    Kulatina
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
  • Velikost závitu
    M5
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20064723

Cenové rozmezí
207,7575 Kč - 133,5585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    400.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madla z jednoho kusu - plastová 53.0 mm

20068677

Cenové rozmezí
146,8568 Kč - 104,8977 Kč

Skladové zásoby
123 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    500.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • standardní
    DIN
  • standardní
    ISO
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20064730

Cenové rozmezí
280,5673 Kč - 200,4052 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    500.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20123499

Cenové rozmezí
393,4738 Kč - 281,0527 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    700.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madla z jednoho kusu - plastová 53.0 mm

20124250

Cenové rozmezí
126,8906 Kč - 81,5725 Kč

Skladové zásoby
242 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20123482

Cenové rozmezí
284,5134 Kč - 182,9015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    600.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madla z jednoho kusu - plastová 80.0 mm

20123468

Cenové rozmezí
163,6474 Kč - 105,2021 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    300.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Madla z jednoho kusu - plastová 20.0 mm zinek tlakově litý

20121488

Cenové rozmezí
55,8769 Kč - 35,9208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava rukojeti
    pochromováno
  • Barva rukojeti
    přírodní
  • Typ rukojeti
    Strojní rukojeť
  • Tvar rukojeti
    Klenuté
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M5 ocel nerezavějící stříbrná

10254301

Cenové rozmezí
1 804,1928 Kč - 1 804,1928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 150.0 mm M6 ocel nerezavějící stříbrná

10254332

Cenové rozmezí
1 985,1075 Kč - 1 985,1075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 140.0 mm M8 ocel nerezavějící stříbrná

10378816

Cenové rozmezí
12 130,9747 Kč - 12 130,9747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Front Mount
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M5 hliník černá

10254233

Cenové rozmezí
1 617,3443 Kč - 835,3772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Počet montážních otvorů
    2
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 x 12

10254110

Cenové rozmezí
1 545,6394 Kč - 796,3805 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 12
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 160.0 mm M6 x 12

10254158

Cenové rozmezí
930,5282 Kč - 867,9932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 12
  • Rozteč montážních otvorů
    160.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M8 x 14

10254196

Cenové rozmezí
2 050,0671 Kč - 1 912,9908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 14
  • Rozteč montážních otvorů
    350.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616999099