Menu Vyhledávání

Madla oblouková – kovová

Skladem

Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.

Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.

  • Materiál: ocel, tlakově litý zinek, hliník, nerezová ocel
  • Barva: černá, přírodní, šedá, stříbrná

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál rukojeti Způsob montáže Koupit
72,6661 Kč - 84,2927 Kč 396 Skladem
M5 x 0.8
hliník
Threaded Insert
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hliník
montáž zezadu
773,1849 Kč - 1 500,6207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 12
1 695,4469 Kč - 1 695,4469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Insert
197,3727 Kč - 197,3727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1 050,3975 Kč - 2 044,5362 Kč 5 Skladem
M8 x 14
165,9379 Kč - 165,9379 Kč 48 Skladem
M5
2 077,1648 Kč - 2 077,1648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Insert
2 011,5836 Kč - 2 011,5836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel nerezavějící
Threaded Insert
1 784,427 Kč - 1 784,427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel nerezavějící
Threaded Insert
461,3235 Kč - 461,3235 Kč 98 Skladem
M6
1 175,3075 Kč - 1 175,3075 Kč 1 Skladem
M8
hliník
Threaded Insert
2 463,554 Kč - 2 463,554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
Threaded Insert
2 903,6182 Kč - 2 903,6182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel nerezavějící
Threaded Insert
1 295,7472 Kč - 1 295,7472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Threaded Insert
1 580,3905 Kč - 4 018,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
hliník
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
1 596,0579 Kč - 1 596,0579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Threaded Insert
2 035,8303 Kč - 2 035,8303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hliník
Threaded Insert
2 213,195 Kč - 2 213,195 Kč 4 Skladem
M8
hliník
Threaded Insert
2 016,9632 Kč - 2 016,9632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hliník
Threaded Insert
  • z/ze 6
Rukojeti ve tvaru U 100.0 mm M5 x 0.8 hliník

10339510

Cenové rozmezí
84,2927 Kč - 72,6661 Kč

Skladové zásoby
396 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Počet montážních otvorů
    2
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Rozteč montážních otvorů
    100.0 mm
Madla kovová - z jednoho kusu M5 100.0 mm | 3.937 in

20064549


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    matně eloxováno
  • Tvar rukojeti
    Kulatina
  • Způsob montáže
    montáž zezadu
  • Velikost závitu
    M5
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 x 12

10254110

Cenové rozmezí
1 500,6207 Kč - 773,1849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 12
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti ve tvaru U 150.0 mm M5 ocel nerezavějící stříbrná

10254295

Cenové rozmezí
1 695,4469 Kč - 1 695,4469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M5

10271933

Cenové rozmezí
197,3727 Kč - 197,3727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • standardní
    REACH
  • standardní
    RoHS
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M8 x 14

10254172

Cenové rozmezí
2 044,5362 Kč - 1 050,3975 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 14
  • Rozteč montážních otvorů
    180.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Rukojeti ve tvaru U 88.0 mm M5

10271919

Cenové rozmezí
165,9379 Kč - 165,9379 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Rozteč montážních otvorů
    88.0 mm
  • standardní
    REACH
  • standardní
    RoHS
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Rukojeti ve tvaru U 250.0 mm M5 ocel nerezavějící stříbrná

10378809

Cenové rozmezí
2 077,1648 Kč - 2 077,1648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Tvar rukojeti
    U
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Rukojeti ve tvaru U 180.0 mm M6 ocel nerezavějící stříbrná

10254349

Cenové rozmezí
2 011,5836 Kč - 2 011,5836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 ocel nerezavějící stříbrná

10254325

Cenové rozmezí
1 784,427 Kč - 1 784,427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 130.0 mm M6

10386330

Cenové rozmezí
461,3235 Kč - 461,3235 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Rozteč montážních otvorů
    130.0 mm
  • standardní
    REACH
  • standardní
    RoHS
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Rukojeti navlékací 300.0 mm M8 hliník černá

10254394

Cenové rozmezí
1 175,3075 Kč - 1 175,3075 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M5 ocel nerezavějící stříbrná

10254318

Cenové rozmezí
2 463,554 Kč - 2 463,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 350.0 mm M6 ocel nerezavějící stříbrná

10254356

Cenové rozmezí
2 903,6182 Kč - 2 903,6182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava rukojeti
    Semi Matte
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Typ rukojeti
    Prémiové
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti navlékací 180.0 mm M8 hliník černá

10254363

Cenové rozmezí
1 295,7472 Kč - 1 295,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
madlo můstkové 200.0 mm Non Threaded hliník stříbrná

10213810

Cenové rozmezí
4 018,08 Kč - 1 580,3905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    stříbrná
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Počet montážních otvorů
    2
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Rukojeti navlékací 350.0 mm M8 hliník černá

10254400

Cenové rozmezí
1 596,0579 Kč - 1 596,0579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti navlékací 600.0 mm M8 hliník černá

10254431

Cenové rozmezí
2 035,8303 Kč - 2 035,8303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Povrchová úprava rukojeti
    bez povrchové úpravy
  • Barva rukojeti
    černá
  • Typ rukojeti
    Rukojeť žebrovaná
  • Tvar rukojeti
    U
Rukojeti ve tvaru U 140.0 mm M8 hliník černá

10378793

Cenové rozmezí
2 213,195 Kč - 2 213,195 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka rukojeti
    140.0 mm
Rukojeti ve tvaru U 120.0 mm M6 hliník černá

10378786

Cenové rozmezí
2 016,9632 Kč - 2 016,9632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Barva rukojeti
    černá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka rukojeti
    120.0 mm