Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347,1493 Kč - 730,8385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 13
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 210,8136 Kč - 418,2787 Kč | 462 Skladem |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10252673 | 90,6116 Kč - 288,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
| 97,542 Kč - 310,2616 Kč | 100 Skladem |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 186,4524 Kč - 370,0158 Kč | 280 Skladem |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10252727 | 287,5643 Kč - 570,7282 Kč | 143 Skladem |
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 210,8136 Kč - 418,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 213,2538 Kč - 423,6411 Kč | 6372 Skladem |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 374,118 Kč - 743,0958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 15
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 5,8174 Kč - 7,182 Kč | 11750 Skladem |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
zacvaknutím
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 186,4524 Kč - 370,0158 Kč | 93 Skladem |
M5 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10252581 | 205,9468 Kč - 409,0857 Kč | 500 Skladem |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 6,9303 Kč - 14,0191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 215,6942 Kč - 429,0037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 9
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 218,1066 Kč - 423,6411 Kč | 100 Skladem |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 226,6406 Kč - 449,6879 Kč | 3 Skladem |
M8 x 9
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 32 Skladem |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 155,9557 Kč - 310,2616 Kč | 80 Skladem |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 97 Skladem |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,3507 Kč - 8,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm