Menu Vyhledávání

Madla můstková – plastová

Skladem

Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.

Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.

Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.

  • Materiál: Duroplast, termoplast
  • Barva: bílá, černá, žlutá, přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Celková šířka Celková výška Koupit
347,1493 Kč - 730,8385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
10252727 287,5643 Kč - 570,7282 Kč 144 Skladem
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
210,8136 Kč - 418,2787 Kč 462 Skladem
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
97,542 Kč - 310,2616 Kč 100 Skladem
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
10252673 90,6116 Kč - 288,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
155,9557 Kč - 310,2616 Kč 90 Skladem
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
186,4524 Kč - 370,0158 Kč 95 Skladem
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
218,1066 Kč - 423,6411 Kč 115 Skladem
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
186,4524 Kč - 370,0158 Kč 280 Skladem
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
213,2538 Kč - 423,6411 Kč 6372 Skladem
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
367,9824 Kč - 730,8385 Kč 74 Skladem
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
4,3507 Kč - 8,9631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zacvaknutím
24.0 mm
24.0 mm
367,9824 Kč - 730,8385 Kč 78 Skladem
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
374,118 Kč - 743,0958 Kč 41 Skladem
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
6,1038 Kč - 7,5355 Kč 24500 Skladem
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
zacvaknutím
11.5 mm
27.0 mm
210,8136 Kč - 418,2787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
205,9468 Kč - 409,0857 Kč 68 Skladem
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
213,2538 Kč - 423,6411 Kč 48 Skladem
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
367,9824 Kč - 730,8385 Kč 32 Skladem
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
252,2428 Kč - 501,0151 Kč 252 Skladem
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
  • z/ze 2
Rukojeti navlékací 105.0 mm M6 x 13

10252734

Cenové rozmezí
730,8385 Kč - 347,1493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    105.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 13
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 179.0 mm

10252727

Cenové rozmezí
570,7282 Kč - 287,5643 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    179.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková délka
    204.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 132.0 mm

10252703

Cenové rozmezí
418,2787 Kč - 210,8136 Kč

Skladové zásoby
462 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková délka
    156.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 117.0 mm

10252680

Cenové rozmezí
310,2616 Kč - 97,542 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 93.5 mm

10252673

Cenové rozmezí
288,0453 Kč - 90,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    93.5 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 117.0 mm

10252697

Cenové rozmezí
310,2616 Kč - 155,9557 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 105.0 mm M5 x 9

10252550

Cenové rozmezí
370,0158 Kč - 186,4524 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    105.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Celková délka
    121.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm M5 x 9

10252598

Cenové rozmezí
423,6411 Kč - 218,1066 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    133.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 105.0 mm M6 x 9

10252567

Cenové rozmezí
370,0158 Kč - 186,4524 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    105.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Celková délka
    121.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm M6 x 9

10252604

Cenové rozmezí
423,6411 Kč - 213,2538 Kč

Skladové zásoby
6372 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    133.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 120.0 mm M8 x 9

10252772

Cenové rozmezí
730,8385 Kč - 367,9824 Kč

Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    120.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti pro balení 24.0 mm Non Threaded polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10394960

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Celková délka
    158.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 x 15

10252758

Cenové rozmezí
730,8385 Kč - 367,9824 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 15
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 132.0 mm M10 x 16

10252796

Cenové rozmezí
743,0958 Kč - 374,118 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 16
  • Barva
    černá
Rukojeti pro balení 150.0 mm Non Threaded polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10126530

Cenové rozmezí
7,5355 Kč - 6,1038 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    150.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Barva
    žlutá
Rukojeti navlékací 132.0 mm

10252710

Cenové rozmezí
418,2787 Kč - 210,8136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková délka
    156.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 110.0 mm M5 x 9

10252574

Cenové rozmezí
409,0857 Kč - 205,9468 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    110.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    133.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 117.0 mm M8 x 9

10252611

Cenové rozmezí
423,6411 Kč - 213,2538 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    133.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 110.0 mm M6 x 9

10252741

Cenové rozmezí
730,8385 Kč - 367,9824 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    110.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Celková délka
    140.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 9
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 132.0 mm M8 x 9

10252659

Cenové rozmezí
501,0151 Kč - 252,2428 Kč

Skladové zásoby
252 Skladem
Parametry
  • Rozteč montážních otvorů
    132.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celková délka
    156.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 9
  • Barva
    černá