Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové M5 235.0 mm 9.7 mm ocel nerezavějící AISI 304

Nové objednací číslo:

20604721

Staré objednací číslo:

20604721

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 325,3964 Kč
25 - 99 292,8568 Kč
100 + 263,5712 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 626,98 Kč

5 x 325,3964 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Leštěný
Materiál rukojeti ocel nerezavějící AISI 304
Provedení rukojeti madlo
Rozteč montážních otvorů 235.0 mm
Délka závitu 9.7 mm
Velikost závitu M5
Šířka základny 10.0 mm
Způsob montáže vnitřní závit; montáž zezadu
Celní nomenklatura 7325999090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás