Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové M4 88.0 mm 7.8 mm ocel nerezavějící AISI 304

Nové objednací číslo:

20604677

Staré objednací číslo:

20604677

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 193,1011 Kč
50 - 199 173,791 Kč
200 + 156,4119 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 931,01 Kč

10 x 193,1011 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Leštěný
Materiál rukojeti ocel nerezavějící AISI 304
Provedení rukojeti madlo
Rozteč montážních otvorů 88.0 mm
Délka závitu 7.8 mm
Velikost závitu M4
Šířka základny 8.0 mm
Způsob montáže vnitřní závit; montáž zezadu
Celní nomenklatura 7325999090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás