Menu Vyhledávání

Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

Madlo je celokovové. Pravoúhlý tvar v vnitřním závitem má zaoblená ramena s montážními otvory se závitem na jejich základně. Zajišťuje čistý a úhledný vzhled a lze použít na kryty strojních zařízení, u skladovacích jednotek a na přístupových panelech. Přírodní barva, vyrobeno z hliníku.
Nové objednací číslo:

10499283

Staré objednací číslo:

1504481

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 100,5719 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 100,57 Kč

1 x 1 100,5719 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti trubkový
Velikost závitu M8
Materiál rukojeti hliník
Způsob montáže Threaded Hole
Celní nomenklatura 8302490091
Rozteč montážních otvorů 400.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás