Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment madel ke skříním má zakulacenou tyčovou rukojeť v tvaru můstku. Běžně se používají k otevírání a zavírání dveří a krytů těžkých skříní.
Mají ergonomický tvar, který poskytuje vynikající stabilitu a hladký povrch. Jsou ekonomickým mnohostranným řešením, které vypadá elegantně a profesionálně v různém prostředí.
Vhodné pro různé situace; provedení s montáží zepředu nebo zezadu. Používají se na železnici, u strojů a zařízení, elektronického a průmyslového vybavení.
Materiál: hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR78010, SR78000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | h1 | Barva | d2 | d1 | Uchycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467,893 Kč - 550,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M6
|
Montáž z přední strany
|
||
| 439,0488 Kč - 516,648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M6
|
Montáž z přední strany
|
||
| 404,5881 Kč - 476,0616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 251,6877 Kč - 296,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 280,2764 Kč - 329,797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 325,9682 Kč - 383,4018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 217,4824 Kč - 255,7714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 257,5587 Kč - 302,9947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 264,9603 Kč - 311,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 294,3153 Kč - 346,1338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 333,6263 Kč - 392,5912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 457,6826 Kč - 538,3452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 308,8661 Kč - 363,2362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 317,5449 Kč - 373,7019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 366,2989 Kč - 430,8803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 283,0842 Kč - 333,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 348,6859 Kč - 410,2042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 239,4348 Kč - 281,5528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 217,4824 Kč - 255,7714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 723,9201 Kč - 851,5502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu