Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 5.0 mm 139.7 mm polyamid 6.6

Zacvakávací horizontální vodicí lišta ke kartám, s upevňovacími žebry podél lišty, pomůže zajistit desky plošných spojů na svém místě. Upevnění plošných spojů v omezených prostorech. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10316757

Staré objednací číslo:

RCGH-55

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 14,1815 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

7 090,75 Kč

500 x 14,1815 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Přípustná tloušťka panelu 5.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 127.0 mm
Celková délka 139.7 mm
Celková šířka 6.1 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás