Menu Vyhledávání

Lišty vodicí - ke kartám - vodorovné rychlonasazovací 101.6 mm polyamid 6.6 černá

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Nové objednací číslo:

10110881

Staré objednací číslo:

MPCGCN-400

465 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže zatlačovací
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 76.2 mm
Celková délka 101.6 mm
Celková šířka 7.5 mm
Tloušťka panelu 0.5 - 2.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás