10209820
1337535
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 249,4075 Kč |
| 50 - 99 | 162,1256 Kč |
| 100 + | 149,6445 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr potaženého kabelu | 0.118 in |
|---|---|
| Průměr potaženého kabelu | 3.00 mm |
| Délka kabelu | 19.685 in |
| Délka kabelu | 500.0 mm |
| Velikost otvoru | 1.181 in |
| Velikost otvoru | 30.0 mm |
| Materiál kabelu | ocel nerezavějící |
| Materiál povrchové ochrany | plast |
| Materiál zakončení | ocel nerezavějící |
| Typ koncovky | Smyčka na obou koncích |
| Provedení | Typ A |
| Typ | Pojistné lanko |
| Cena/ za kus včetně DPH | 295.8658 CZK |
| Celní nomenklatura | 7312102000 |