10209769
1337529
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 230,8645 Kč |
| 50 - 99 | 150,0612 Kč |
| 100 - 499 | 138,5159 Kč |
| 500 + | 133,9092 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr potaženého kabelu | 3.00 mm |
|---|---|
| Průměr potaženého kabelu | 0.118 in |
| Délka kabelu | 200.0 mm |
| Délka kabelu | 7.874 in |
| Velikost otvoru | 1.181 in |
| Velikost otvoru | 30.0 mm |
| Materiál kabelu | ocel nerezavějící |
| Materiál povrchové ochrany | plast |
| Materiál zakončení | ocel nerezavějící |
| Typ koncovky | Smyčka na obou koncích |
| Provedení | Typ A |
| Typ | Pojistné lanko |
| Celní nomenklatura | 7312102000 |