10209738
1337526
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 216,1579 Kč |
| 50 - 99 | 140,5183 Kč |
| 100 - 499 | 129,6862 Kč |
| 500 + | 125,3648 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr potaženého kabelu | 3.00 mm |
|---|---|
| Průměr potaženého kabelu | 0.118 in |
| Délka kabelu | 150.0 mm |
| Délka kabelu | 5.906 in |
| Velikost otvoru | 1.181 in |
| Velikost otvoru | 30.0 mm |
| Materiál kabelu | ocel nerezavějící |
| Materiál povrchové ochrany | plast |
| Materiál zakončení | ocel nerezavějící |
| Typ koncovky | Smyčka na obou koncích |
| Provedení | Typ A |
| Typ | Pojistné lanko |
| Celní nomenklatura | 7312102000 |