Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d4 | Směr závitu | d1 | l1 ±0.3 | Materiál | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 176,4969 Kč - 1 568,578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
||
| 410,97 Kč - 586,9885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
||
| 250,4105 Kč - 357,8758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 238,6685 Kč - 340,7732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
||
| 139,117 Kč - 198,593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
||
| 99,2961 Kč - 141,925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
||
| 238,6685 Kč - 341,0123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
||
| 364,2574 Kč - 520,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
||
| 218,5032 Kč - 312,1288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
||
| 109,762 Kč - 156,7302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 46,7126 Kč - 66,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
||
| 262,9188 Kč - 375,4888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 54,3706 Kč - 77,5993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel
|
13.0
|
||
| 104,6573 Kč - 149,5829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 272,6183 Kč - 389,5281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 48,4996 Kč - 69,431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
||
| 156,4745 Kč - 223,3532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 118,4407 Kč - 169,238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 250,4105 Kč - 357,8758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 212,3767 Kč - 303,2499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0