Menu Vyhledávání

Kulové klouby

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.

Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.

Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.

  • Nabízejí efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
  • Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility.
  • Používají se v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d4 Směr závitu d1 l1 ±0.3 Materiál d3 Koupit
1 229,5913 Kč - 1 639,5406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
410,97 Kč - 586,9885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
250,4105 Kč - 357,8758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
65,8572 Kč - 93,936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
40,0763 Kč - 57,1784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
ocel
8.0
237,9032 Kč - 340,0075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
238,6685 Kč - 340,7732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
167,1958 Kč - 238,9242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
41,6079 Kč - 59,4758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
ocel
8.0
109,762 Kč - 156,7302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
272,6183 Kč - 389,5281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
111,0381 Kč - 158,7722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
54,3706 Kč - 77,5993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
ocel
13.0
156,4745 Kč - 223,3532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
48,4996 Kč - 69,431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
ocel
10.0
118,4407 Kč - 169,238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
246,582 Kč - 352,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
50,2867 Kč - 71,7283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
ocel
13.0
250,4105 Kč - 357,8758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
1 218,3602 Kč - 1 624,4802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
  • z/ze 2
Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel nerezavějící AISI 303

20213176

Cenové rozmezí
1 639,5406 Kč - 1 229,5913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel nerezavějící AISI 303

20217051

Cenové rozmezí
586,9885 Kč - 410,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20212995

Cenové rozmezí
357,8758 Kč - 250,4105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213022

Cenové rozmezí
93,936 Kč - 65,8572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel

20212841

Cenové rozmezí
57,1784 Kč - 40,0763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel nerezavějící AISI 303

20213060

Cenové rozmezí
340,0075 Kč - 237,9032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213107

Cenové rozmezí
340,7732 Kč - 238,6685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20212896

Cenové rozmezí
238,9242 Kč - 167,1958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel

20212940

Cenové rozmezí
59,4758 Kč - 41,6079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M10 ocel

20212971

Cenové rozmezí
156,7302 Kč - 109,762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel

20213015

Cenové rozmezí
389,5281 Kč - 272,6183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

20213046

Cenové rozmezí
158,7722 Kč - 111,0381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel

20212865

Cenové rozmezí
77,5993 Kč - 54,3706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M12 ocel

20212988

Cenové rozmezí
223,3532 Kč - 156,4745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel

20212957

Cenové rozmezí
69,431 Kč - 48,4996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel

20212889

Cenové rozmezí
169,238 Kč - 118,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20212902

Cenové rozmezí
352,26 Kč - 246,582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Levý závit 13.0 M8 ocel

20212964

Cenové rozmezí
71,7283 Kč - 50,2867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213008

Cenové rozmezí
357,8758 Kč - 250,4105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel nerezavějící AISI 303

20213077

Cenové rozmezí
1 624,4802 Kč - 1 218,3602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0