Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d4 | Směr závitu | d1 | l1 ±0.3 | Materiál | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353,648 Kč - 505,0628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
||
| 212,139 Kč - 303,0377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
||
| 231,717 Kč - 331,0799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
||
| 52,787 Kč - 75,3391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel
|
13.0
|
||
| 114,991 Kč - 164,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 239,40 Kč - 342,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 101,609 Kč - 145,2261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 1 142,23 Kč - 1 522,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
||
| 419,074 Kč - 598,7478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
||
| 264,678 Kč - 378,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 107,804 Kč - 154,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
||
| 206,191 Kč - 294,4174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
||
| 162,326 Kč - 231,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 40,396 Kč - 57,7435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel
|
8.0
|
||
| 96,404 Kč - 137,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
||
| 63,939 Kč - 91,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
||
| 230,974 Kč - 330,1044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
||
| 231,717 Kč - 330,8478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
||
| 135,065 Kč - 192,8087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
||
| 1 182,874 Kč - 1 577,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0