Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d4 | Směr závitu | d1 | l1 ±0.3 | Materiál | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243,117 Kč - 347,4522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 264,678 Kč - 378,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 96,404 Kč - 137,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
||
| 107,804 Kč - 154,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
||
| 1 142,23 Kč - 1 522,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
||
| 135,065 Kč - 192,8087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
||
| 1 142,23 Kč - 1 522,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
||
| 40,396 Kč - 57,7435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel
|
8.0
|
||
| 38,909 Kč - 55,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel
|
8.0
|
||
| 162,326 Kč - 231,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 101,609 Kč - 145,2261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 255,261 Kč - 364,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel
|
22.0
|
||
| 47,087 Kč - 67,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
||
| 106,565 Kč - 152,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 151,917 Kč - 216,8478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel
|
16.0
|
||
| 1 142,23 Kč - 1 522,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
||
| 212,139 Kč - 303,0377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
||
| 353,648 Kč - 505,0628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
||
| 399,00 Kč - 569,8917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
||
| 231,717 Kč - 331,0799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0