Menu Vyhledávání

Kulové klouby

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.

Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.

Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.

  • Nabízejí efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
  • Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility.
  • Používají se v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d4 Směr závitu d1 l1 ±0.3 Materiál d3 Koupit
212,139 Kč - 303,0377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
162,326 Kč - 231,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
40,396 Kč - 57,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
ocel
8.0
96,404 Kč - 137,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
135,065 Kč - 192,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
1 182,874 Kč - 1 577,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
192,561 Kč - 275,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
101,609 Kč - 145,2261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
151,917 Kč - 216,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
243,117 Kč - 347,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
63,939 Kč - 91,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
230,974 Kč - 330,1044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
206,191 Kč - 294,4174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
1 142,23 Kč - 1 522,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
100,865 Kč - 144,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
1 142,23 Kč - 1 522,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
1 142,23 Kč - 1 522,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
107,804 Kč - 154,1478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
52,787 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
ocel
13.0
114,991 Kč - 164,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
  • z/ze 2
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20217037

Cenové rozmezí
303,0377 Kč - 212,139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20212896

Cenové rozmezí
231,9652 Kč - 162,326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel

20212940

Cenové rozmezí
57,7435 Kč - 40,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20213039

Cenové rozmezí
137,7913 Kč - 96,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel nerezavějící AISI 303

20213053

Cenové rozmezí
192,8087 Kč - 135,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel nerezavějící AISI 303

20213077

Cenové rozmezí
1 577,1652 Kč - 1 182,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Levý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

20213121

Cenové rozmezí
275,087 Kč - 192,561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel

20212872

Cenové rozmezí
145,2261 Kč - 101,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M12 ocel

20212988

Cenové rozmezí
216,8478 Kč - 151,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20212995

Cenové rozmezí
347,4522 Kč - 243,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213022

Cenové rozmezí
91,20 Kč - 63,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel nerezavějící AISI 303

20213060

Cenové rozmezí
330,1044 Kč - 230,974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M10 ocel nerezavějící AISI 303

20213138

Cenové rozmezí
294,4174 Kč - 206,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel nerezavějící AISI 303

20213152

Cenové rozmezí
1 522,8913 Kč - 1 142,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20213114

Cenové rozmezí
144,2348 Kč - 100,865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel nerezavějící AISI 303

20213169

Cenové rozmezí
1 522,8913 Kč - 1 142,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M16 ocel nerezavějící AISI 303

20213091

Cenové rozmezí
1 522,8913 Kč - 1 142,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

20213046

Cenové rozmezí
154,1478 Kč - 107,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel

20212865

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel

20212889

Cenové rozmezí
164,3087 Kč - 114,991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0