Tato kuličková pouzdra pro lineární vedení se používají u systémů pro lineární pohyb a poskytují hladký a přesný pohyb podél lineární osy. Umožňují tak přesné polohování a kontrolu pohybu. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.
V této řadě produktů najdete tři různá provedení:
Jejich konstrukce umožňuje hladký a přesný lineární pohyb, minimalizuje tření a míru opotřebení. Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Ideální pro použití u strojů a zařízení v automobilovém průmyslu, děrovacích lisů a tiskáren.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | Materiál | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520,8748 Kč - 744,2444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 212,5381 Kč - 303,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
ocel
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 472,0127 Kč - 674,2007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.8
|
ocel
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
| 367,0675 Kč - 524,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 823,6754 Kč - 1 176,5416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.8
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 376,9362 Kč - 538,4459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.8
|
ocel
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Double Length
|
||
| 659,0366 Kč - 941,3777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.8
|
ocel nerezavějící
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 409,6714 Kč - 585,3824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
ocel nerezavějící
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 964,0035 Kč - 1 377,0447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.8
|
ocel nerezavějící
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 682,1438 Kč - 974,3536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 1 075,2069 Kč - 1 535,9067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 580,5684 Kč - 829,4522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 248,6431 Kč - 355,2732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
ocel
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 564,2008 Kč - 805,8636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
ocel
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Double Length
|
||
| 1 727,2632 Kč - 2 467,4157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.0
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
| 633,041 Kč - 904,3099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
ocel nerezavějící
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 772,647 Kč - 1 103,6095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.8
|
ocel nerezavějící
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 331,6846 Kč - 473,6976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
ocel
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
| 473,9383 Kč - 677,0891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 1 341,1804 Kč - 1 915,972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version