20155988
20155988
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 239,7396 Kč |
| 10 - 19 | 215,6913 Kč |
| 20 - 49 | 203,7911 Kč |
| 50 - 99 | 191,8909 Kč |
| 100 + | 167,8425 Kč |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál klece | Resin |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 16.5 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 15.2 |
| Počet drah | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Hmotnost (g) | 20.0 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |