Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená, se středovou přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Obsahují těsnění, která také pomáhají chránit vnitřní komponenty ložisek před prachem a nečistotami.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
  • Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Koupit
1 084,9023 Kč - 1 550,0021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
1 760,2391 Kč - 2 514,6627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
2 652,5068 Kč - 3 789,2246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
999,8654 Kč - 1 428,5208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
1 731,2323 Kč - 2 473,2599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
4 094,9112 Kč - 5 849,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
2 188,3987 Kč - 3 126,2838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
2 515,6544 Kč - 3 593,6149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
5 365,0104 Kč - 7 664,2298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
112.0
60.0
90.0
211.0
134.0
1 182,0873 Kč - 1 688,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
907,6388 Kč - 1 296,6268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
2 816,6305 Kč - 4 023,7578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.0
80.0
40.0
62.0
154.0
98.0
1 219,5234 Kč - 1 742,1409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
1 122,0904 Kč - 1 602,8093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
1 024,9054 Kč - 1 463,9735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
940,8602 Kč - 1 344,2277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
988,2131 Kč - 1 411,6622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
602,448 Kč - 860,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
769,7947 Kč - 1 099,5296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
22.0
57.0
42.0
4 446,4631 Kč - 6 352,2319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.0
94.0
50.0
75.0
192.0
112.0
  • z/ze 2
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157715

Cenové rozmezí
1 550,0021 Kč - 1 084,9023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená, se středovou přírubou 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156510

Cenové rozmezí
2 514,6627 Kč - 1 760,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156527

Cenové rozmezí
3 789,2246 Kč - 2 652,5068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 8.0 15.0 45.0 ocel nerezavějící

20156558

Cenové rozmezí
1 428,5208 Kč - 999,8654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 12.0 21.0 57.0 ocel nerezavějící

20156480

Cenové rozmezí
2 473,2599 Kč - 1 731,2323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20156541

Cenové rozmezí
5 849,9439 Kč - 4 094,9112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156503

Cenové rozmezí
3 126,2838 Kč - 2 188,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20156534

Cenové rozmezí
3 593,6149 Kč - 2 515,6544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 60.0 90.0 211.0 ocel

20158057

Cenové rozmezí
7 664,2298 Kč - 5 365,0104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3
    134.0
  • d4
    11.0
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157753

Cenové rozmezí
1 688,8379 Kč - 1 182,0873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157692

Cenové rozmezí
1 296,6268 Kč - 907,6388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 154.0 ocel

20158033

Cenové rozmezí
4 023,7578 Kč - 2 816,6305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3
    98.0
  • d4
    9.0
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157760

Cenové rozmezí
1 742,1409 Kč - 1 219,5234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157722

Cenové rozmezí
1 602,8093 Kč - 1 122,0904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157746

Cenové rozmezí
1 463,9735 Kč - 1 024,9054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157708

Cenové rozmezí
1 344,2277 Kč - 940,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157739

Cenové rozmezí
1 411,6622 Kč - 988,2131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    28.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel

20158019

Cenové rozmezí
860,5338 Kč - 602,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel

20158026

Cenové rozmezí
1 099,5296 Kč - 769,7947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 50.0 75.0 192.0 ocel

20158040

Cenové rozmezí
6 352,2319 Kč - 4 446,4631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0