Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená, se středovou přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární kuličková pouzdra se středovou přírubou a prodlouženým tělem se používají v zařízeních s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci.

Mají nízké tření pro snížení opotřebení a navíc dokážou odolat velkému zatížení, protože kuličková ložiska rovnoměrně rozkládají zatížení po pouzdru, čímž se minimalizuje namáhání materiálu a prodlužuje se životnost systému. Mají těsnění, které také pomáhá chránit vnitřní součásti ložiska před prachem a nečistotami.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Obsahují těsnění, která také pomáhají chránit vnitřní komponenty ložisek před prachem a nečistotami.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
  • Příruba ve středu umožňuje snadnou montáž a větší délka nabízí vyšší nosnost.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Koupit
1 008,5426 Kč - 1 440,9169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
4 094,9112 Kč - 5 849,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
1 448,6024 Kč - 2 069,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
1 652,8893 Kč - 2 361,1996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
1 760,2391 Kč - 2 514,6627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
2 652,5068 Kč - 3 789,2246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
2 515,6544 Kč - 3 593,6149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
999,8654 Kč - 1 428,5208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
1 145,8909 Kč - 1 637,0224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
3 164,7116 Kč - 4 521,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
1 188,2854 Kč - 1 697,5151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
2 056,2568 Kč - 2 937,6159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
3 007,2817 Kč - 4 296,223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
1 729,4969 Kč - 2 470,7807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
2 098,1554 Kč - 2 997,3649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
1 364,8051 Kč - 1 949,6507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
1 084,9023 Kč - 1 550,0021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
940,8602 Kč - 1 344,2277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
1 122,0904 Kč - 1 602,8093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
1 219,5234 Kč - 1 742,1409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
  • z/ze 2
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel

20156244

Cenové rozmezí
1 440,9169 Kč - 1 008,5426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20156541

Cenové rozmezí
5 849,9439 Kč - 4 094,9112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156497

Cenové rozmezí
2 069,3966 Kč - 1 448,6024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 30.0 47.0 123.0 ocel

20156343

Cenové rozmezí
2 361,1996 Kč - 1 652,8893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená, se středovou přírubou 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156510

Cenové rozmezí
2 514,6627 Kč - 1 760,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156527

Cenové rozmezí
3 789,2246 Kč - 2 652,5068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20156534

Cenové rozmezí
3 593,6149 Kč - 2 515,6544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 8.0 15.0 45.0 ocel nerezavějící

20156558

Cenové rozmezí
1 428,5208 Kč - 999,8654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 12.0 21.0 57.0 ocel nerezavějící

20156473

Cenové rozmezí
1 637,0224 Kč - 1 145,8909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20157043

Cenové rozmezí
4 521,0874 Kč - 3 164,7116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 8.0 15.0 45.0 ocel nerezavějící

20157074

Cenové rozmezí
1 697,5151 Kč - 1 188,2854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 12.0 21.0 57.0 ocel nerezavějící

20157005

Cenové rozmezí
2 937,6159 Kč - 2 056,2568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 112.0 ocel nerezavějící

20157050

Cenové rozmezí
4 296,223 Kč - 3 007,2817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20157012

Cenové rozmezí
2 470,7807 Kč - 1 729,4969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20157036

Cenové rozmezí
2 997,3649 Kč - 2 098,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Lineární kuličková pouzdra 12.0 21.0 57.0 ocel nerezavějící

20156992

Cenové rozmezí
1 949,6507 Kč - 1 364,8051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157715

Cenové rozmezí
1 550,0021 Kč - 1 084,9023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157708

Cenové rozmezí
1 344,2277 Kč - 940,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157722

Cenové rozmezí
1 602,8093 Kč - 1 122,0904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157760

Cenové rozmezí
1 742,1409 Kč - 1 219,5234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5