20157326
20157326
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 816,2137 Kč |
| 10 - 19 | 734,6164 Kč |
| 20 - 49 | 693,6974 Kč |
| 50 - 99 | 653,0191 Kč |
| 100 + | 571,4218 Kč |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| d3 | 30.3 |
| l2 | 31.5 |
| l3 | 1.60 |
| w1 | 2.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Hmotnost (g) | 91.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |
| Materiál klece | Resin |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |