20157319
20157319
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 670,5902 Kč |
| 10 - 19 | 603,4349 Kč |
| 20 - 49 | 569,9776 Kč |
| 50 - 99 | 536,5203 Kč |
| 100 + | 469,365 Kč |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 29.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 22.0 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 1.0 |
| Dyn. load C max. N | 370.0 |
| Static load C0 max. N | 540.0 |
| Hmotnost (g) | 30.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |
| Materiál klece | Resin |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |