20157241
20157241
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 254,9013 Kč |
| 10 - 19 | 229,3871 Kč |
| 20 - 49 | 216,63 Kč |
| 50 - 99 | 203,8729 Kč |
| 100 + | 178,3587 Kč |
| d1 tol. h6 | 6.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 12.0 |
| l1 | 19.0 |
| d3 | 11.5 |
| l2 | 13.5 |
| l3 | 1.10 |
| w1 | 1.0 |
| Dyn. load C max. N | 200.0 |
| Static load C0 max. N | 260.0 |
| Hmotnost (g) | 8.0 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |