Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352,0169 Kč - 359,049 Kč | 5 Skladem |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 593,0575 Kč - 710,7901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 6 416,1382 Kč - 6 416,1382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 2 658,9476 Kč - 2 713,1358 Kč | 7 Skladem |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 1 179,1491 Kč - 1 414,3125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 1 739,4018 Kč - 2 112,4201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 862,8756 Kč - 880,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 139,5067 Kč - 155,7366 Kč | 10 Skladem |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 842,2822 Kč - 1 022,4788 Kč | 26 Skladem |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 1 343,9516 Kč - 1 371,6662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 810,8993 Kč - 977,1783 Kč | 4 Skladem |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 62,9033 Kč - 70,8808 Kč | 14 Skladem |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 195,4797 Kč - 250,992 Kč | 12 Skladem |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 59,6634 Kč - 69,861 Kč | 112 Skladem |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 1 730,8272 Kč - 2 068,0962 Kč | 38 Skladem |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 198,1215 Kč - 219,1631 Kč | 47 Skladem |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 1 243,8107 Kč - 1 243,8107 Kč | 48 Skladem |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 111,6857 Kč - 125,4453 Kč | 40 Skladem |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 241,7128 Kč - 291,035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 372,9033 Kč - 449,084 Kč | 121 Skladem |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6