Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
352,0169 Kč - 359,049 Kč 5 Skladem
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
593,0575 Kč - 710,7901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
6 416,1382 Kč - 6 416,1382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
2 658,9476 Kč - 2 713,1358 Kč 7 Skladem
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
1 179,1491 Kč - 1 414,3125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
1 739,4018 Kč - 2 112,4201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
862,8756 Kč - 880,249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
139,5067 Kč - 155,7366 Kč 10 Skladem
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
842,2822 Kč - 1 022,4788 Kč 26 Skladem
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
1 343,9516 Kč - 1 371,6662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
810,8993 Kč - 977,1783 Kč 4 Skladem
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
62,9033 Kč - 70,8808 Kč 14 Skladem
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
195,4797 Kč - 250,992 Kč 12 Skladem
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
59,6634 Kč - 69,861 Kč 112 Skladem
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
1 730,8272 Kč - 2 068,0962 Kč 38 Skladem
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
198,1215 Kč - 219,1631 Kč 47 Skladem
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
1 243,8107 Kč - 1 243,8107 Kč 48 Skladem
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
111,6857 Kč - 125,4453 Kč 40 Skladem
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
241,7128 Kč - 291,035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
372,9033 Kč - 449,084 Kč 121 Skladem
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • z/ze 8
Chrániče přírub 285.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

10239360

Cenové rozmezí
359,049 Kč - 352,0169 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 445.0 mm 30.0 mm polyethylen žlutá

10239407

Cenové rozmezí
710,7901 Kč - 593,0575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 1041.4 mm 139.7 mm polyethylen žlutá

10239117

Cenové rozmezí
6 416,1382 Kč - 6 416,1382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 787.4 mm 101.6 mm polyethylen žlutá

10239070

Cenové rozmezí
2 713,1358 Kč - 2 658,9476 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 551.0 mm 111.0 mm polyethylen žlutá

10239452

Cenové rozmezí
1 414,3125 Kč - 1 179,1491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    2500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 603.3 mm 69.9 mm polyethylen žlutá

10239032

Cenové rozmezí
2 112,4201 Kč - 1 739,4018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 479.0 mm 93.0 mm polyethylen žlutá

10239445

Cenové rozmezí
880,249 Kč - 862,8756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 270.0 mm 51.5 mm polyethylen žlutá

10239414

Cenové rozmezí
155,7366 Kč - 139,5067 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 419.1 mm 55.6 mm polyethylen žlutá

10232897

Cenové rozmezí
1 022,4788 Kč - 842,2822 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 609.6 mm 79.2 mm polyethylen žlutá

10233306

Cenové rozmezí
1 371,6662 Kč - 1 343,9516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 405.0 mm 23.0 mm polyethylen žlutá

10233344

Cenové rozmezí
977,1783 Kč - 810,8993 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 149.3 mm 28.4 mm polyethylen žlutá

10231777

Cenové rozmezí
70,8808 Kč - 62,9033 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 320.0 mm 17.0 mm polyethylen žlutá

10231852

Cenové rozmezí
250,992 Kč - 195,4797 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 124.0 mm 17.5 mm polyethylen žlutá

10231890

Cenové rozmezí
69,861 Kč - 59,6634 Kč

Skladové zásoby
112 Skladem
Parametry
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    400
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 620.0 mm 36.0 mm polyethylen žlutá

10232774

Cenové rozmezí
2 068,0962 Kč - 1 730,8272 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 292.1 mm 44.4 mm polyethylen žlutá

10232859

Cenové rozmezí
219,1631 Kč - 198,1215 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 265.0 mm 15.0 mm polyethylen žlutá

10232750

Cenové rozmezí
1 243,8107 Kč - 1 243,8107 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 209.5 mm 31.8 mm polyethylen žlutá

10232835

Cenové rozmezí
125,4453 Kč - 111,6857 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 160.0 mm 11.0 mm polyethylen žlutá

10232682

Cenové rozmezí
291,035 Kč - 241,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 65
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 210.0 mm 13.0 mm polyethylen žlutá

10232729

Cenové rozmezí
449,084 Kč - 372,9033 Kč

Skladové zásoby
121 Skladem
Parametry
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN