Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384,0489 Kč - 462,5708 Kč | 149 Skladem |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 619,0975 Kč - 751,6955 Kč | 16 Skladem |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 865,9378 Kč - 1 051,4056 Kč | 18 Skladem |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 1 544,1815 Kč - 1 876,6678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 55,5843 Kč - 63,2397 Kč | 84 Skladem |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 561,5454 Kč - 681,3318 Kč | 49 Skladem |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 1 332,0419 Kč - 1 612,5057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 214,3395 Kč - 259,3509 Kč | 26 Skladem |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 459,0331 Kč - 595,0429 Kč | 27 Skladem |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 1 673,1889 Kč - 2 033,7402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 860,3076 Kč - 1 051,0322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 237,7775 Kč - 286,2234 Kč | 194 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 2 505,4602 Kč - 2 505,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 268,3991 Kč - 325,7213 Kč | 1 Skladem |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 66,9097 Kč - 77,6153 Kč | 100 Skladem |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 72,1572 Kč - 83,7024 Kč | 2 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 1 085,7185 Kč - 1 307,5532 Kč | 1 Skladem |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 2 578,8832 Kč - 3 134,2382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 274,8624 Kč - 328,4072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 475,6984 Kč - 485,2125 Kč | 2 Skladem |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25