Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 520.0 mm 26.0 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10239261

Staré objednací číslo:

34296

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 1 734,659 Kč
20 + 1 429,5942 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 734,66 Kč

1 x 1 734,659 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 520.0 mm
h 26.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí DN 350
Tlaková třída 16
standardní DIN
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás