Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 743.0 mm 82.6 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10239063

Staré objednací číslo:

34272

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 3 378,5529 Kč
20 + 2 827,5762 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 378,55 Kč

1 x 3 378,5529 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 743.0 mm
h 82.6 mm
Jmenovitý průměr potrubí 18"
Tlaková třída 600
standardní ANSI
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás