Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 704.8 mm 88.9 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10239056

Staré objednací číslo:

34271

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1+2 077,8926 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 077,89 Kč

1 x 2 077,8926 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 704.8 mm
Jmenovitý průměr potrubí 16"
Tlaková třída 900
standardní ANSI
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás