Menu Vyhledávání

Chránič příruby DN 250, 10 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Tento chránič příruby ze žlutého polyetylenu LD chrání celé čelo příruby s celkovým průměrem 403 mm, DN250. Měkká žebra zajišťují pevné uchycení do otvoru velikosti 10”. Vhodný pro příruby podle norem DIN 2627-2638,150,BS5504 a ANSI B16.5.
Nové objednací číslo:

10306666

Staré objednací číslo:

552080

293 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
7 - 34 130,1001 Kč
35 + 117,0901 Kč
Standardní balení: 7

Objednávejte násobky 7

Cena celkem:

910,70 Kč

7 x 130,1001 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 403.0 mm
d1 263.0 mm
d2 237.0 mm
H 52.0 mm
h 50.0 mm
Specifikace DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás