Menu Vyhledávání

Chránič příruby DN 40, 1 1/2 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Tento chránič příruby ze žlutého polyetylenu LD chrání celé čelo příruby s celkovým průměrem 146 mm, DN40. Měkká žebra zajišťují pevné uchycení do otvoru velikosti 1½”. Vhodný pro příruby podle norem DIN 2627-2638,150,BS5504 a ANSI B16.5.
Nové objednací číslo:

10306581

Staré objednací číslo:

552072

1560 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 44,1636 Kč
200 - 999 22,0818 Kč
1000 + 19,8736 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

883,27 Kč

20 x 44,1636 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 146.0 mm
d1 45.5 mm
d2 30.0 mm
H 32.0 mm
h 30.0 mm
Specifikace DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás