10306550
552069
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 35 - 349 | 33,6664 Kč |
| 350 - 1749 | 16,8332 Kč |
| 1750 + | 15,1499 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| OD | 100.0 mm |
|---|---|
| OD | 3.937 in |
| d1 | 24.0 mm |
| d1 | 0.945 in |
| d2 | 13.0 mm |
| d2 | 0.512 in |
| H | 21.0 mm |
| H | 0.827 in |
| h | 20.0 mm |
| h | 0.787 in |
| Jmenovitý průměr potrubí | 3/4" |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 20 |
| Specifikace | DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5 |
| Barva | žlutá |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |