Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | D | Materiál | Tlaková třída | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7387 Kč - 21,7383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
1.000 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6000
|
2
|
||
| 9,8278 Kč - 21,8622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3000
|
1
|
||
| 6,9497 Kč - 8,1575 Kč | 450 Skladem |
modrá
|
0.750 in
19.1 mm
|
polypropylen
|
3000
|
1
|
||
| 9,831 Kč - 10,2223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
1.250 in
31.8 mm
|
polypropylen
|
3000
|
1
|
||
| 7,8105 Kč - 9,0601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
0.750 in
19.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6000
|
1
|
||
| 8,6072 Kč - 22,5861 Kč | 125 Skladem |
žlutá
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6000
|
1
|
||
| 6,6664 Kč - 8,5975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
0.500 in
12.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3000
|
1
|
||
| 6,9358 Kč - 8,5975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
0.500 in
12.7 mm
|
polypropylen
|
3000
|
1
|
||
| 7,9604 Kč - 9,8275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
1.000 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3000
|
1
|
||
| 10,6208 Kč - 10,8993 Kč | 225 Skladem |
modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
polypropylen
|
3000
|
1
|
||
| 6,4138 Kč - 8,2096 Kč | 500 Skladem |
žlutá
|
0.750 in
19.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3000
|
1
|
||
| 39,6163 Kč - 100,3562 Kč | 700 Skladem |
modrá
|
1.250 in
31.8 mm
|
polyethylen
|
3000
|
|
||
| 47,509 Kč - 121,0403 Kč | 6215 Skladem |
modrá
|
2.000 in
50.8 mm
|
polyethylen
|
3000
|
|
||
| 27,6659 Kč - 60,1371 Kč | 1200 Skladem |
modrá
|
0.500 in
12.7 mm
|
polyethylen
|
3000
|
|
||
| 35,8095 Kč - 78,1399 Kč | 344 Skladem |
červená
|
0.750 in
19.1 mm
|
polyethylen
|
6000
|
|
||
| 26,2993 Kč - 61,133 Kč | 225 Skladem |
modrá
|
0.750 in
19.1 mm
|
polyethylen
|
3000
|
|
||
| 51,1764 Kč - 130,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
polyethylen
|
3000
|
|
||
| 42,3635 Kč - 117,2099 Kč | 560 Skladem |
červená
|
1.000 in
25.4 mm
|
polyethylen
|
6000
|
|
||
| 45,8635 Kč - 125,6368 Kč | 360 Skladem |
červená
|
1.500 in
38.1 mm
|
polyethylen
|
6000
|
|
||
| 10239902 | 38,1104 Kč - 82,7364 Kč | 1055 Skladem |
modrá
|
1.500 in
38.1 mm
|
polyethylen
|
3000