Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Skladem

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí T OD Koupit
646,7338 Kč - 1 372,812 Kč 9 Skladem
1.5 mm
380 mm
3 325,2847 Kč - 8 145,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1022.0 mm
905,0285 Kč - 2 697,3295 Kč 1 Skladem
1.5 mm
505 mm
983,9964 Kč - 2 089,0951 Kč 20 Skladem
1.5 mm
450 mm
4 948,4711 Kč - 10 505,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1333 mm
1 231,4563 Kč - 2 614,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
615.0 mm
2 913,5025 Kč - 7 136,7843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
910 mm
501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
320 mm
3 149,4022 Kč - 6 686,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
857.2 mm
1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
692 mm
4 344,2541 Kč - 9 222,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1170 mm
237,838 Kč - 504,8455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
250.0 mm
237,1129 Kč - 503,3133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
247.0 mm
3 155,5518 Kč - 6 699,3536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
885.0 mm
882,7452 Kč - 966,7906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
406.4 mm
142,0809 Kč - 301,8348 Kč 90 Skladem
1.5 mm
180.0 mm
1 168,3572 Kč - 2 480,5611 Kč 6 Skladem
1.5 mm
584.0 mm
33,1322 Kč - 70,7856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
72.0 mm
146,0691 Kč - 310,2616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
182.0 mm
653,734 Kč - 717,0491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
362.0 mm
  • z/ze 5
Chránič příruby DIN 300 1.5 mm pryž černá

10266625

Cenové rozmezí
1 372,812 Kč - 646,7338 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Samolepicí disk ANSI 36" 1.5 mm pryž černá

10242827

Cenové rozmezí
8 145,7092 Kč - 3 325,2847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby DIN 400 1.5 mm pryž černá

10266441

Cenové rozmezí
2 697,3295 Kč - 905,0285 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby DIN 350 1.5 mm pryž černá

10266311

Cenové rozmezí
2 089,0951 Kč - 983,9964 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 1333 mm 1.5 mm pryž černá

10306673

Cenové rozmezí
10 505,9961 Kč - 4 948,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 500 1.5 mm pryž černá

10256237

Cenové rozmezí
2 614,6248 Kč - 1 231,4563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 800 1.5 mm pryž černá

10247181

Cenové rozmezí
7 136,7843 Kč - 2 913,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby DIN 250 1.5 mm pryž černá

10266618

Cenové rozmezí
1 064,0825 Kč - 501,3759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 30" 1.5 mm pryž černá

10256190

Cenové rozmezí
6 686,3303 Kč - 3 149,4022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 600 1.5 mm pryž černá

10256169

Cenové rozmezí
2 942,5063 Kč - 1 385,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 1170 mm 1.5 mm pryž černá

10242834

Cenové rozmezí
9 222,8152 Kč - 4 344,2541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 250.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308400

Cenové rozmezí
504,8455 Kč - 237,838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4006900000
Chránič příruby 247.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308660

Cenové rozmezí
503,3133 Kč - 237,1129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Chránič příruby 885.0 mm 1.5 mm pryž černá

10256251

Cenové rozmezí
6 699,3536 Kč - 3 155,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4006900000
Chránič příruby 406.4 mm 1.5 mm pryž černá

10306970

Cenové rozmezí
966,7906 Kč - 882,7452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4006900000
Chránič příruby 180.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308387

Cenové rozmezí
301,8348 Kč - 142,0809 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 584.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308547

Cenové rozmezí
2 480,5611 Kč - 1 168,3572 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 72.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308622

Cenové rozmezí
70,7856 Kč - 33,1322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 182.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308653

Cenové rozmezí
310,2616 Kč - 146,0691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 362.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308707

Cenové rozmezí
717,0491 Kč - 653,734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000