Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | T | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 646,7338 Kč - 1 372,812 Kč | 9 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 3 325,2847 Kč - 8 145,7092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 905,0285 Kč - 2 697,3295 Kč | 1 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 983,9964 Kč - 2 089,0951 Kč | 20 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 4 948,4711 Kč - 10 505,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 1 231,4563 Kč - 2 614,6248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 2 913,5025 Kč - 7 136,7843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 3 149,4022 Kč - 6 686,3303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 4 344,2541 Kč - 9 222,8152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 237,838 Kč - 504,8455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 237,1129 Kč - 503,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 3 155,5518 Kč - 6 699,3536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 882,7452 Kč - 966,7906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 142,0809 Kč - 301,8348 Kč | 90 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1 168,3572 Kč - 2 480,5611 Kč | 6 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 33,1322 Kč - 70,7856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 146,0691 Kč - 310,2616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 653,734 Kč - 717,0491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm