Menu Vyhledávání

Samolepicí disk ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm pryž černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10266649

Staré objednací číslo:

48327

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 40,5255 Kč
500 + 8,1993 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 026,28 Kč

50 x 40,5255 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 45.0 mm
T 1.5 mm
Jmenovitý průměr potrubí ANSI 3/4"
Barva černá
Materiál pryž
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás