Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,3589 Kč - 479,5649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 279,5183 Kč - 279,5183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 161,3662 Kč - 399,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 97,0679 Kč - 240,5485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 369,5442 Kč - 914,6973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 217,3256 Kč - 217,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 433,0059 Kč - 1 070,9772 Kč | 20 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 203,4508 Kč - 503,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm