Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Skladem

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost b1 Jmenovitý průměr potrubí Tlaková třída OD Koupit
199,2675 Kč - 491,8221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
40
515.0 mm
169,1751 Kč - 418,2786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
25
485.0 mm
185,281 Kč - 458,1147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
40
450.0 mm
307,8675 Kč - 761,4817 Kč 10 Skladem
33.0 mm
16
715.0 mm
59,0551 Kč - 146,3209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
25
235.0 mm
279,5183 Kč - 279,5183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
10
670.0 mm
161,3662 Kč - 399,8928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
16
460.0 mm
130,6324 Kč - 323,285 Kč 10 Skladem
26.0 mm
16
405.0 mm
153,8082 Kč - 380,7408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
10
445.0 mm
42,3077 Kč - 104,9527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
25
185.0 mm
369,5442 Kč - 914,6973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
10
780.0 mm
433,0059 Kč - 1 070,9772 Kč 20 Skladem
33.0 mm
16
840.0 mm
149,2204 Kč - 369,2496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
25
425.0 mm
97,0679 Kč - 240,5485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
16
340.0 mm
217,3256 Kč - 217,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
16
580.0 mm
87,4044 Kč - 216,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
25
300.0 mm
71,5076 Kč - 176,1979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
25
270.0 mm
203,4508 Kč - 503,3133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
16
520.0 mm
252,173 Kč - 622,8215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
25
620.0 mm
45,5567 Kč - 112,6135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
25
200.0 mm
  • z/ze 8
Chránič příruby 515.0 mm DIN 40 DN 300 černá polypropylen

10388242

Cenové rozmezí
491,8221 Kč - 199,2675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Tlaková třída
    40
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polypropylen
Chránič příruby 485.0 mm DIN 25 DN 300 černá Corrugated LDPE

10388198

Cenové rozmezí
418,2786 Kč - 169,1751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 450.0 mm DIN 40 DN 250 černá polypropylen

10388235

Cenové rozmezí
458,1147 Kč - 185,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Tlaková třída
    40
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polypropylen
Chránič příruby 715.0 mm DIN 16 DN 500 černá Corrugated LDPE

10388105

Cenové rozmezí
761,4817 Kč - 307,8675 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 235.0 mm DIN 25 DN100 černá Corrugated LDPE

10388143

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 59,0551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 670.0 mm DIN 10 DN 500 černá Corrugated LDPE

10388037

Cenové rozmezí
279,5183 Kč - 279,5183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 460.0 mm DIN 16 DN 300 černá Corrugated LDPE

10388075

Cenové rozmezí
399,8928 Kč - 161,3662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 405.0 mm DIN 16 DN 250 černá Corrugated LDPE

10388068

Cenové rozmezí
323,285 Kč - 130,6324 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 445.0 mm DIN 10 DN 300 černá Corrugated LDPE

10388006

Cenové rozmezí
380,7408 Kč - 153,8082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 185.0 mm DIN 25 DN65 černá Corrugated LDPE

10388129

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 42,3077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 780.0 mm DIN 10 DN 600 černá Corrugated LDPE

10388044

Cenové rozmezí
914,6973 Kč - 369,5442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Tlaková třída
    10
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 840.0 mm DIN 16 DN 600 černá Corrugated LDPE

10388112

Cenové rozmezí
1 070,9772 Kč - 433,0059 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 425.0 mm DIN 25 DN 250 černá Corrugated LDPE

10388181

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 149,2204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 340.0 mm DIN 16 DN 200 černá Corrugated LDPE

10388051

Cenové rozmezí
240,5485 Kč - 97,0679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 580.0 mm DIN 16 DN 400 černá Corrugated LDPE

10388099

Cenové rozmezí
217,3256 Kč - 217,3256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 300.0 mm DIN 25 DN150 černá Corrugated LDPE

10388167

Cenové rozmezí
216,034 Kč - 87,4044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 270.0 mm DIN 25 DN125 černá Corrugated LDPE

10388150

Cenové rozmezí
176,1979 Kč - 71,5076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 520.0 mm DIN 16 DN 350 černá Corrugated LDPE

10388082

Cenové rozmezí
503,3133 Kč - 203,4508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Tlaková třída
    16
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 620.0 mm DIN 25 DN 400 černá Corrugated LDPE

10388204

Cenové rozmezí
622,8215 Kč - 252,173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE
Chránič příruby 200.0 mm DIN 25 DN80 černá Corrugated LDPE

10388136

Cenové rozmezí
112,6135 Kč - 45,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Tlaková třída
    25
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Corrugated LDPE