10411544
840836
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 18,5602 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | modrá transparentní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | PVC měkčené |
| Kompatibilní průměr pojistky | 0.205 in |
| Kompatibilní průměr pojistky | 5.2 mm |
| Kompatibilní délka pojistky | 31.8 mm |
| Kompatibilní délka pojistky | 1.250 in |
| Vnitřní hloubka | 0.319 in |
| Vnitřní hloubka | 8.1 mm |
| Vnitřní výška | 0.39 in |
| Vnitřní výška | 9.9 mm |
| Celková výška | 12.7 mm |
| Celková výška | 0.5 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |