Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
3,7917 Kč - 5,8982 Kč 7000 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.5 mm
DN 50
55.1 mm
4
1,5613 Kč - 2,4287 Kč 14600 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.8 mm
22.0 mm
3
1,2267 Kč - 1,9082 Kč 14900 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.9 mm
13.0 mm
3
9,3901 Kč - 14,6068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
54.0 mm
3
12,4904 Kč - 19,4295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.5 mm
77.0 mm
3
1,8958 Kč - 2,9491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
28.0 mm
3
12,9456 Kč - 14,3839 Kč 1500 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.5 mm
82.0 mm
3
40,1478 Kč - 62,4521 Kč 920 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.5 mm
DN 180
183.6 mm
4
12,7041 Kč - 14,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
DN 90
93.3 mm
4
390,326 Kč - 433,6956 Kč 25 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
63.8 mm
609.6 mm
3
80,4239 Kč - 89,3599 Kč 249 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.3 mm
DN 250
250.0 mm
4
16,0661 Kč - 17,8515 Kč 10866 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.6 mm
DN 110
116.0 mm
4
57,9913 Kč - 90,2087 Kč 2548 Skladem
Ano
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.7 mm
DN 200
200.0 mm
4
57,9913 Kč - 90,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
242.0 mm
3
60,1041 Kč - 66,7824 Kč 1243 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
44.6 mm
219.1 mm
3
129,4551 Kč - 143,839 Kč 60 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
49.5 mm
323.9 mm
3
200,7391 Kč - 223,0434 Kč 55 Skladem
Ne
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
64.5 mm
457.2 mm
3
1,5613 Kč - 2,4287 Kč 23900 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.8 mm
21.3 mm
3
1,8958 Kč - 2,9491 Kč 4000 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.6 mm
30.0 mm
3
18,5126 Kč - 28,7973 Kč 700 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31.0 mm
100.0 mm
3
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní DN 50 29.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594787

Cenové rozmezí
5,8982 Kč - 3,7917 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní 22.0 mm 20.8 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593032

Cenové rozmezí
2,4287 Kč - 1,5613 Kč

Skladové zásoby
14600 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 13.0 mm 19.9 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20592912

Cenové rozmezí
1,9082 Kč - 1,2267 Kč

Skladové zásoby
14900 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 54.0 mm 30.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593285

Cenové rozmezí
14,6068 Kč - 9,3901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 77.0 mm 30.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593384

Cenové rozmezí
19,4295 Kč - 12,4904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 28.0 mm 25.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593094

Cenové rozmezí
2,9491 Kč - 1,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 82.0 mm 30.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593414

Cenové rozmezí
14,3839 Kč - 12,9456 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní DN 180 50.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594848

Cenové rozmezí
62,4521 Kč - 40,1478 Kč

Skladové zásoby
920 Skladem
Parametry
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 180
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní DN 90 30.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594800

Cenové rozmezí
14,1157 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    93.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 90
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní 609.6 mm 63.8 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594022

Cenové rozmezí
433,6956 Kč - 390,326 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • h
    63.8
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 40.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594862

Cenové rozmezí
89,3599 Kč - 80,4239 Kč

Skladové zásoby
249 Skladem
Parametry
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 250
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní DN 110 38.6 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594817

Cenové rozmezí
17,8515 Kč - 16,0661 Kč

Skladové zásoby
10866 Skladem
Parametry
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 110
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní DN 200 50.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20594855

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
2548 Skladem
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 200
  • s větracím otvorem
    Ano
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní 242.0 mm 50.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593858

Cenové rozmezí
90,2087 Kč - 57,9913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 219.1 mm 44.6 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593827

Cenové rozmezí
66,7824 Kč - 60,1041 Kč

Skladové zásoby
1243 Skladem
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • h
    44.6
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 323.9 mm 49.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593926

Cenové rozmezí
143,839 Kč - 129,4551 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 457.2 mm 64.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593995

Cenové rozmezí
223,0434 Kč - 200,7391 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • h
    64.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    černá
Krytky na potrubí - standardní 21.3 mm 20.8 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593025

Cenové rozmezí
2,4287 Kč - 1,5613 Kč

Skladové zásoby
23900 Skladem
Parametry
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 30.0 mm 25.6 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593124

Cenové rozmezí
2,9491 Kč - 1,8958 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 100.0 mm 31.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593490

Cenové rozmezí
28,7973 Kč - 18,5126 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní