Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
1,4497 Kč - 2,2552 Kč 14800 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
17.2 mm
3
0,7806 Kč - 1,2143 Kč 15000 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.5 mm
6.0 mm
3
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní 17.2 mm 18.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20592974

Cenové rozmezí
2,2552 Kč - 1,4497 Kč

Skladové zásoby
14800 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 6.0 mm 18.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20592813

Cenové rozmezí
1,2143 Kč - 0,7806 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní