Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
3,7917 Kč - 5,8982 Kč 1800 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
57.0 mm
3
1,2267 Kč - 1,9082 Kč 14900 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.9 mm
13.0 mm
3
1,2267 Kč - 1,9082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.9 mm
12.7 mm
3
6,4655 Kč - 10,0574 Kč 3950 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.8 mm
52.8 mm
3
12,4904 Kč - 19,4295 Kč 900 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.5 mm
78.0 mm
3
18,5126 Kč - 28,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
41.0 mm
106.0 mm
3
18,5126 Kč - 28,7973 Kč 150 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
39.0 mm
120.0 mm
3
1,8958 Kč - 2,9491 Kč 7000 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.2 mm
31.8 mm
3
6,4682 Kč - 10,0617 Kč 600 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.4 mm
67.0 mm
3
40,1478 Kč - 62,4521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
42.0 mm
177.8 mm
3
12,4904 Kč - 19,4295 Kč 2000 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.5 mm
83.0 mm
3
18,5126 Kč - 28,7973 Kč 700 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31.0 mm
100.0 mm
3
2,1189 Kč - 3,296 Kč 1750 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.6 mm
36.5 mm
3
3,2118 Kč - 4,9961 Kč 3000 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.2 mm
45.4 mm
3
9,3901 Kč - 14,6068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
54.0 mm
3
6,4682 Kč - 10,0617 Kč 1800 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
65.0 mm
3
6,1259 Kč - 9,5293 Kč 4270 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
27.8 mm
60.3 mm
3
12,4904 Kč - 19,4295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.5 mm
77.0 mm
3
3,2118 Kč - 4,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
47.5 mm
3
3,7917 Kč - 5,8982 Kč 3700 Skladem
Ne
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.5 mm
51.0 mm
3
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní 57.0 mm 30.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593308

Cenové rozmezí
5,8982 Kč - 3,7917 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 13.0 mm 19.9 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20592912

Cenové rozmezí
1,9082 Kč - 1,2267 Kč

Skladové zásoby
14900 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 12.7 mm 19.9 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20592905

Cenové rozmezí
1,9082 Kč - 1,2267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 52.8 mm 30.8 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593278

Cenové rozmezí
10,0574 Kč - 6,4655 Kč

Skladové zásoby
3950 Skladem
Parametry
  • d
    52.8 mm
  • H
    30.8 mm
  • h
    30.8
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 78.0 mm 30.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593391

Cenové rozmezí
19,4295 Kč - 12,4904 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 106.0 mm 41.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593520

Cenové rozmezí
28,7973 Kč - 18,5126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • h
    41.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 120.0 mm 39.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593575

Cenové rozmezí
28,7973 Kč - 18,5126 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 31.8 mm 19.2 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593131

Cenové rozmezí
2,9491 Kč - 1,8958 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • h
    19.2
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 67.0 mm 35.4 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593346

Cenové rozmezí
10,0617 Kč - 6,4682 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 177.8 mm 42.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593759

Cenové rozmezí
62,4521 Kč - 40,1478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    177.8 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 83.0 mm 30.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593421

Cenové rozmezí
19,4295 Kč - 12,4904 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 100.0 mm 31.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593490

Cenové rozmezí
28,7973 Kč - 18,5126 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 36.5 mm 20.6 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593162

Cenové rozmezí
3,296 Kč - 2,1189 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • d
    36.5 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    20.6
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 45.4 mm 21.2 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593223

Cenové rozmezí
4,9961 Kč - 3,2118 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    45.4 mm
  • H
    21.2 mm
  • h
    21.2
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 54.0 mm 30.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593285

Cenové rozmezí
14,6068 Kč - 9,3901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 65.0 mm 28.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593339

Cenové rozmezí
10,0617 Kč - 6,4682 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 60.3 mm 27.8 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593315

Cenové rozmezí
9,5293 Kč - 6,1259 Kč

Skladové zásoby
4270 Skladem
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • h
    27.8
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 77.0 mm 30.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593384

Cenové rozmezí
19,4295 Kč - 12,4904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 47.5 mm 25.0 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593230

Cenové rozmezí
4,9961 Kč - 3,2118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní
Krytky na potrubí - standardní 51.0 mm 29.5 mm přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20593254

Cenové rozmezí
5,8982 Kč - 3,7917 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    přírodní