Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5197 Kč - 37,244 Kč | 340 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
3
|
||
| 19,187 Kč - 21,319 Kč | 350 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
3
|
||
| 60,1041 Kč - 66,7824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
8.858 in
225.0 mm
|
3
|
||
| 99,4773 Kč - 110,5304 Kč | 1980 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.402 in
61.0 mm
|
|
11.024 in
280.0 mm
|
3
|
||
| 18,5126 Kč - 28,7973 Kč | 600 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
4.626 in
117.5 mm
|
3
|
||
| 178,4347 Kč - 198,2608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
| 144,9782 Kč - 161,0869 Kč | 107 Skladem |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
14 in
355.6 mm
|
3
|
||
| 278,8043 Kč - 309,7826 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
20 in
508.0 mm
|
3
|
||
| 57,9913 Kč - 90,2087 Kč | 180 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
3
|
||
| 57,9913 Kč - 90,2087 Kč | 126 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
3
|
||
| 41,6105 Kč - 46,2339 Kč | 320 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
3
|
||
| 24,5347 Kč - 38,1652 Kč | 300 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
3
|
||
| 27,7403 Kč - 30,8226 Kč | 150 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
3
|
||
| 24,5347 Kč - 38,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
3
|
||
| 57,9913 Kč - 90,2087 Kč | 50 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
3
|
||
| 57,9913 Kč - 90,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.48 in
190.0 mm
|
3
|
||
| 99,4774 Kč - 154,7426 Kč | 300 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.646 in
245.0 mm
|
3
|
||
| 18,5126 Kč - 28,7973 Kč | 1025 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
3
|
||
| 2,1189 Kč - 3,296 Kč | 4990 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
3
|
||
| 1,8958 Kč - 2,9491 Kč | 6351 Skladem |
Ne
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
3