Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9881 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
zelená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,9881 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
oranžová
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,8347 Kč - 10,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 31,4309 Kč - 77,3739 Kč | 160 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 99,2711 Kč - 245,145 Kč | 730 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 18,0581 Kč - 44,5857 Kč | 3957 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 39,6025 Kč - 39,6025 Kč | 666 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 12,2154 Kč - 28,115 Kč | 2730 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 4,0996 Kč - 7,8906 Kč | 64814 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 9,3427 Kč - 21,5267 Kč | 86770 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 951,6032 Kč - 1 134,7927 Kč | 17 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 34,8753 Kč - 64,1973 Kč | 634 Skladem |
Ne
|
červená
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 9,5101 Kč - 24,2846 Kč | 2412 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 4,4778 Kč - 8,5124 Kč | 500 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 44,4273 Kč - 146,3209 Kč | 50 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 8,1715 Kč - 17,2367 Kč | 50 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 28,5165 Kč - 108,7831 Kč | 520 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 7,3777 Kč - 16,7905 Kč | 2498 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 78,4552 Kč - 219,9611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 4,7357 Kč - 8,9087 Kč | 330 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2