Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
3,8347 Kč - 10,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
48.3 mm
2
3,9881 Kč - 11,1847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
zelená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
48.3 mm
2
3,9881 Kč - 11,1847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
oranžová
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
48.3 mm
2
3,3467 Kč - 6,4197 Kč 105440 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
31,4309 Kč - 77,3739 Kč 160 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
12,2154 Kč - 28,115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
9,3427 Kč - 21,5267 Kč 90895 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
1,7709 Kč - 3,4243 Kč 158512 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
78,1451 Kč - 78,1451 Kč 1219 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
22,7993 Kč - 71,858 Kč 3893 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
10370858 66,1153 Kč - 66,1153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
159 mm
2
21,664 Kč - 51,6209 Kč 2225 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.0 mm
75.0 mm
2
24,0683 Kč - 54,9278 Kč 6 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
82.0 mm
2
4,2077 Kč - 7,9656 Kč 524 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.0 mm
10.0 mm
2
93,8293 Kč - 352,2099 Kč 20 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
98,5879 Kč - 234,4199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
200.0 mm
2
83,2874 Kč - 203,8288 Kč 4 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
177.8 mm
2
24,9194 Kč - 56,8533 Kč 190 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
83.0 mm
2
52,5539 Kč - 116,3621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
110.0 mm
2
10,0122 Kč - 22,8291 Kč 240 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
40.0 mm
2
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10120712

Cenové rozmezí
10,5718 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    modrá
Krytky na potrubí - standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) zelená

10120729

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    zelená
Krytky na potrubí - standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10120705

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    oranžová
Krytky na potrubí - standardní 33.7 mm 30.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070192

Cenové rozmezí
6,4197 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
105440 Skladem
Parametry
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 25, ANSI 1
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 127.0 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093436

Cenové rozmezí
77,3739 Kč - 31,4309 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 76.1 mm 35.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070291

Cenové rozmezí
28,115 Kč - 12,2154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 60.3 mm 30.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070277

Cenové rozmezí
21,5267 Kč - 9,3427 Kč

Skladové zásoby
90895 Skladem
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50, ANSI 2
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 21.3 mm 20.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070178

Cenové rozmezí
3,4243 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
158512 Skladem
Parametry
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 15, ANSI 1/2
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 168.3 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093474

Cenové rozmezí
78,1451 Kč - 78,1451 Kč

Skladové zásoby
1219 Skladem
Parametry
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 150, ANSI 6
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 114.3 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093412

Cenové rozmezí
71,858 Kč - 22,7993 Kč

Skladové zásoby
3893 Skladem
Parametry
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100, ANSI 4
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 159 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10370858

Cenové rozmezí
66,1153 Kč - 66,1153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 75.0 mm 38.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371978

Cenové rozmezí
51,6209 Kč - 21,664 Kč

Skladové zásoby
2225 Skladem
Parametry
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 82.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371992

Cenové rozmezí
54,9278 Kč - 24,0683 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 10.0 mm 13.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371718

Cenové rozmezí
7,9656 Kč - 4,2077 Kč

Skladové zásoby
524 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 219.1 mm 50.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10370650

Cenové rozmezí
352,2099 Kč - 93,8293 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 8
  • s větracím otvorem
    Ne
Krytky na potrubí - standardní 200.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372098

Cenové rozmezí
234,4199 Kč - 98,5879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 177.8 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10370643

Cenové rozmezí
203,8288 Kč - 83,2874 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 83.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372005

Cenové rozmezí
56,8533 Kč - 24,9194 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 110.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372067

Cenové rozmezí
116,3621 Kč - 52,5539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 40.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371879

Cenové rozmezí
22,8291 Kč - 10,0122 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá