Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9881 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
oranžová
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
3,8347 Kč - 10,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
3,9881 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
zelená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
10370858 | 66,1153 Kč - 66,1153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
|
2,7888 Kč - 5,3625 Kč | 11610 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
29,5903 Kč - 69,1002 Kč | 3 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
15,2413 Kč - 34,7799 Kč | 20 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
22,7993 Kč - 71,858 Kč | 3163 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
12,2154 Kč - 28,115 Kč | 3932 Skladem |
N
|
žlutá
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
276,3528 Kč - 276,3528 Kč | 297 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
493,9156 Kč - 493,9156 Kč | 20 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
14,2233 Kč - 33,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
31,4309 Kč - 77,3739 Kč | 160 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
50,2561 Kč - 112,6135 Kč | 50 Skladem |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
1
|
||
99,2711 Kč - 245,145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
23,3842 Kč - 54,5886 Kč | 150 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
67,8262 Kč - 67,8262 Kč | 7 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
951,6032 Kč - 1 134,7927 Kč | 17 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
70,7406 Kč - 70,7406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ne
|
šedá
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
433,2847 Kč - 433,2847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm