Menu Vyhledávání

Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tato žebrovaná krytka je určena k ochraně závitových i hladkých šroubů. Na vnitřní straně je měkké žebrování poskytující montážní průměr 17,0–19,0 mm. Úchyt usnadňuje manipulaci.
Nové objednací číslo:

10262221

Staré objednací číslo:

466969

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 4199 6,2622 Kč
4200 + 5,1706 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

626,22 Kč

100 x 6,2622 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
FD 24.0 mm
d 22.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Ano
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás